SRVRP-16-01.3

Art.nr.
706157
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte GEMONTEERD OP PLAAT
Qmax kleppen [l/min] 90
Q productfamilie [l/min] 0 - 90
Productfamilie SRVRP-16
Debietbereik [l/min] 0 - 90
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 16
Benaming object SRVRP-16-01.3
Pmax [bar] 210
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 706157
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Productbrochure NL

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Productbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)