SRVR-20-01.1/0

Art.nr.
706115
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 160
Q productfamilie [l/min] 0 - 160
Productfamilie SRVR-20
Debietbereik [l/min] 0 - 160
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 20
Benaming object SRVR-20-01.1/0
Pmax [bar] 210
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 706115
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Productbrochure NL

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Productbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)