DRVP-25-01.2

Art.nr.
705789
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Type afstelling Handmatig
Ruimte GEMONTEERD OP PLAAT
Qmax kleppen [l/min] 300
Q productfamilie [l/min] 0 - 300
Productfamilie DRVP-25
Barstdruk [bar] 0,5
Debietbereik [l/min] 0 - 300
Functie Schotelklep
Functie Gasklep met terugslagventiel
Nom. maat 25
Benaming object DRVP-25-01.2
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 705789
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Productbrochure NL

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Productbrochure EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)