DVE12920-01-C-V

Art.nr.
705434
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte 12920
Qmax kleppen [l/min] 160
Q productfamilie [l/min] 0 - 160
Productfamilie DVE12
Debietbereik [l/min] 0 - 160
Functie Schotelklep
Functie Gasklep
Nom. maat 12
Benaming object DVE12920-01-C-V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 705434
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Productbrochure NL

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Productbrochure EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)