DV-12-01.6/0

Art.nr.
705038
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 90
Q productfamilie [l/min] 0 - 90
Productfamilie DV-12
Debietbereik [l/min] 0 - 90
Functie Schotelklep
Functie Gasklep
Nom. maat 12
Benaming object DV-12-01.5/0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 705038
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Productbrochure NL

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Productbrochure EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)