Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | KHM3S |
---|---|
Nominale maat DN | 20 |
Aansluittype | Lasverbinding |
Benaming aansluiting/flens | Verbindingslas |
Standaard | ASME B16.34 |
Materiaal behuizing, kogelventiel | RVS |
Materiaalcode | RVS-RVS-PTFE-FKM/PTFE |
Oppervlaktebescherming | Zonder |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Sleutelmaat | Geen details |
Nominale druk | 40 |
Nominale druk | 4 |
Nominale druk | 580 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |
Benaming object | KHM3S-20-3333-18X-BW-5211 |
Materiaalnummer | 704411 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0.25 MB)