Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Nominale druk | 350 |
---|---|
Nominale druk | 35 |
Nominale druk | 5000 |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Nom. maat | 10 |
M20100000 | S |
Accumulatoraansluiting | M33x2 |
M20004371 | DB12 |
Uitvoering | Zonder drukontlastingsklep |
Drukinstelling | 0 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Type afstelling | Geen details |
Ontlasting van accumulatordruk naar tank | Handmatig |
Ontwerp, schotelklep | Geen schotelklep* |
Voorkeurmodellen | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Productbrochure
NL
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Productbrochure
EN
(0.57 MB)