FAM-3045-M-2-O-18-R-H-C2-A-0/-OM

Art.nr.
4885540
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Geïntegreerde olienevelafscheider
Meettechniek A=AquaSensor
Verwarming H=verwarming
Type vacuümpomp R=draaischuifvacuümpomp
Filtergrootte MVH-F-118 (N50)
Spanning O=460V-60Hz-3Ph
Versie 2=mobiel
Bedrijfsmedium M=minerale olie
Maat 45 l/min 3000 series

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Productbrochure NL

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Productbrochure EN

(2.07 MB)