Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Containerinhoud (l) | 100 |
Debiet 1 | 30 |
Eenheid, max. toegestane druk | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Max. toegestane mediumtemp. (°C) | 70 |
Min. toegestane mediumtemp. (°C) | 10 |
Type | OLSW-030 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

TechNews OLSW30
Productinformatie
NL
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Productinformatie
EN
(0.67 MB)