RS21AE-02-C-N-8-420V

Art.nr.
4866520
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
Model Resolutie laag
Resolutie 60
Functie Balanceerklep
Pilot ratio 8
Type afstelling Gereedschap
Ruimte T-21A
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie RS21AE
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 40 - 420
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 60
Drukinstellingsbereik [bar] 140 - 420
Nom. maat 21
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Productbrochure NL

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Productbrochure EN

(0.59 MB)