FSA-0254-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV

Art.nr.
4828531
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Nominale druk [MPa] 0.1
Nominale druk [bar] 1
Oppervlaktebescherming Roestvrij staal (schr. + moer)
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Bevestigingsschroef, FSA M12
Contrastschijf HYDAC met thermometer
Materiaal, frame, FSA RVS
Materiaal, connector, FSA PA
Aanvullende functie (+ banjobout) Zonder
Pijpmateriaal Glas
Pijpgeometrie Rond
Pakking/O-ring 0
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje NBR
Model, FSA / FSK FSA
Certificering/testcertificaat BV(Bureau Veritas)

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating instruction FSA-RV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Productbrochure NL

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Productbrochure EN

(0.52 MB)