Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Maat CTU | 2= h=550, b=800, t=650mm |
Voedingsspanning | M = 230 VAC, 50/60 Hz |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Productbrochure
NL
(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Productbrochure
EN
(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(8.24 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(8.23 MB)

ConTeS V1.10 Gebruiksaanwijzing
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(2.55 MB)

CTU1x3x/1x4x Gebruiks- en onderhoudsinst
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(11.03 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(9.51 MB)