Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Meettechniek | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Verwarming | H=verwarming |
Type vacuümpomp | R=draaischuifvacuümpomp |
Filtergrootte | MVH-F-134 (N100) |
Spanning | A=400V-50Hz-3Ph |
Versie | 2=mobiel |
Bedrijfsmedium | M=minerale olie |
Maat | 95 l/min 3000 series |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Productbrochure
NL
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Productbrochure
EN
(2.07 MB)