FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0

Art.nr.
4809035
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Meettechniek A=AquaSensor
Verwarming H=verwarming
Type vacuümpomp R=draaischuifvacuümpomp
Filtergrootte MVH-F-118 (N50)
Spanning A=400V-50Hz-3Ph
Versie 2=mobiel
Bedrijfsmedium M=minerale olie
Maat 45 l/min 3000 series