GSU-B-14-1X/-FS *

Art.nr.
4797984
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
Technische gegevens
Meer informatie
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
M20003853 24
Debiet 1 65
Eenheid, max. toegestane druk bar
M20003772 59
M20003852 DC
M20003854 0
M20003860 0.1
M20003855 0
M20003782 5
M20003783 40
Max. toegestane mediumtemp. (°C) 50
Min. toegestane mediumtemp. (°C) 5

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Productbrochure NL

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Productbrochure EN

(3.49 MB)