GSU-P-44-1X/-FS-AN-SP *

Art.nr.
4797979
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
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
Containerinhoud (l) 90
Debiet 1 195
Eenheid, max. toegestane druk bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Max. toegestane mediumtemp. (°C) 50
Min. toegestane mediumtemp. (°C) 5

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Productbrochure NL

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Productbrochure EN

(3.49 MB)