Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
M20004258 | 03 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 29 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Containerinhoud (l) | 90 |
Debiet 1 | 130 |
Eenheid, max. toegestane druk | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Max. toegestane mediumtemp. (°C) | 50 |
Min. toegestane mediumtemp. (°C) | 5 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Productbrochure
NL
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Productbrochure
EN
(3.49 MB)