SRE2-G3/8-01X/15-15

Art.nr.
479640
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 08520
Qmax kleppen [l/min] 23
Q productfamilie [l/min] 0.95 - 23
Productfamilie SRE2
Instelwaarde debiet [l/min] 15
Debietbereik [l/min] 15 - 23
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 8
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Productbrochure NL

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Productbrochure EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)