WS08W-61M-C-V-0

Art.nr.
4788065
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
Model Prestatie-geoptimaliseerd
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging druk        
Model Prestatie-geoptimaliseerd
Handmatige overbrugging Ja
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS08W-61
Spoeluitvoering 50-1836
Ruimte FC08-2
Qmax kleppen [l/min] 25
Productfamilie WS08W-61
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 25
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 25
Nom. maat 8
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Productbrochure NL

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Productbrochure EN

(0.37 MB)