PPV100M45R-PR-B2S-AV-00020-0000

Art.nr.
4767905
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
Doorvoer SAE A doorvoer
Aansluitingen SAE, metrische draad
Positie, aansluitingen 1 Radiaal
Controller Drukontlastingsklep met afstandsbediening
Afdichtingen Viton
Schacht SAE BB spieas - ondersneden
Montageflens SAE B montageflens 2-gaats
Richting van rotatie Rechtsom draaien
Verplaatsing 45
Instelbereik Zonder
Grootte PPV100M

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Axial Piston Pump PPV100M
Productbrochure NL

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Productbrochure EN

(11.7 MB)