N2S-VH-470-400/50/3-6X-4-6-ROU

Art.nr.
4664012
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
M20003778 500
M20003853 400
Stikstofvuleenheid, type N2S-VH
Containerinhoud (l) 13
Debiet 1 0,9
Eenheid, max. toegestane druk bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Max. toegestane mediumtemp. (°C) 70
Min. toegestane mediumtemp. (°C) 10