Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aanvullende gegevens | Zonder |
---|---|
Verstoppingsindicator | 5bar visueel/elektrisch |
Spanning | 230V-50Hz-1f |
Pomp | Schottenpomp |
Koeler/warmtewisselaar | Zonder |
Versie | Stationair |
Maat | Behuizing 5l/debiet 3l |
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Productbrochure
NL
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Productbrochure
EN
(13.47 MB)