CTM-SC-3411-M

Art.nr.
4623027
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Voedingsspanning 230V AC / 50Hz / 1Ph Europa
Analysevloeistof Oplosmiddel AIII-klasse

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Productbrochure NL

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Productbrochure EN

(0.8 MB)