Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
M20003778 | 315 |
---|---|
Eenheid, max. toegestane druk | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 70 |
Max. toegestane mediumtemp. (°C) | 80 |
Min. toegestane mediumtemp. (°C) | 0 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Bladder accumulator station SBS.330
Productbrochure
NL
(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Productbrochure
EN
(0.54 MB)