VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-C/-SKDK-FA1-S

Art.nr.
4610223
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
Aanvullende gegevens Zuigslang 2,5m/ret.5m, Aan/uit met uitschakeling, Debietbegrenzer voor koelwater
Verstoppingsindicator 2bar elektrisch
Spanning 400V-50Hz-3f
Pomp Tandwielpomp
Koeler/warmtewisselaar Platenwarmtewisselaar
Versie Mobiel
Maat Behuizing 30l/debiet 10l
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Productbrochure NL

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Productbrochure EN

(13.47 MB)