N2S-F-320-400/50/3-6X-4-10-SVK

Art.nr.
4586225
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
M20003778 350
M20003853 400
Stikstofvuleenheid, type N2S-F
Containerinhoud (l) 40
Debiet 1 8
Eenheid, max. toegestane druk bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Max. toegestane mediumtemp. (°C) 70
Min. toegestane mediumtemp. (°C) 10