LLCM-CAE 50 B6 EU 60

Art.nr.
4582685
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
Ruimte ISO7368 BE-11-2-A
Qmax kleppen [l/min] 2.450
Productfamilie LLCM-CAE 50
Nom. maat 50
Pmax [bar] 350
Afdichtingsmateriaal NBR
M20003657 LLCM
M20003659 X
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 6
M20003636 1
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 1
Uitvoering Cartridgekleppen (logica)
M20003676 60