ZW-RV10-D01-T-0,5-N

Art.nr.
4550542
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Functie Terugslagklep
Positie klep Voorbelasting T
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 100
Productfamilie ZW-RV10
Barstdruk [bar] 0,5
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 100
Nom. maat 10
Benaming object ZW-RV10-D01-T-0,5-N
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4550542
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure NL

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)