ZW-SDR10-D01-AA-V

Art.nr.
4550505
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
Positie klep Meter-out in poort A
Type afstelling Gereedschap
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 120
Q productfamilie [l/min] 0 - 120
Productfamilie ZW-SDR10
Barstdruk [bar] 0,5
Debietbereik [l/min] 0 - 120
Functie Spoelklep
Functie Gasklep met terugslagventiel
Nom. maat 10
Benaming object ZW-SDR10-D01-AA-V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 4550505
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure NL

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure EN

(2.49 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)