Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 480 |
Stikstofvuleenheid, type | N2S-V |
Containerinhoud (l) | 13 |
Debiet 1 | 1,8 |
Eenheid, max. toegestane druk | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 60 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Max. toegestane mediumtemp. (°C) | 70 |
Min. toegestane mediumtemp. (°C) | 10 |