Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*

Art.nr.
4492903
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
M20003778 250
Containerinhoud (l) 9
Debiet 1 1,8
Eenheid, max. toegestane druk bar
M20003772 19
M20003782 -10
M20003783 50
Max. toegestane mediumtemp. (°C) 70
Min. toegestane mediumtemp. (°C) 10