Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Ruimte | ISO7368 09-5-1-16 |
---|---|
Productfamilie | LD-CCE .. 1WDB |
Nom. maat | 32 |
Pmax [bar] | 420 |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1WDB |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 2 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Uitvoering | Cartridgekleppen (logica) |
M20003676 | 0 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure
NL
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure
EN
(3.46 MB)