Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Type, handmatige overbrugging | Verborgen handmatige overbrugging |
---|---|
Model | Standaard |
Handmatige overbrugging | Ja |
Functie | 2/2 stuurklep |
Bediening | Magnetisch |
Spoeluitvoering | 0 |
Productfamilie | WS700-6M-E-2/2-V |
Connectortype | Zonder spoel |
Spoel | Zonder spoel |
Functie | Schotelklep |
Nom. maat | 6 |
Type besturing | Direct gestuurd |
Type installatie | Metrisch |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Materiaalnummer, spoel | - |
Uitvoering | Cartridge |