L-CEE 80 H 6 EX-14/N

Art.nr.
4458932
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Ruimte ISO7368 BG-13-2-A
Qmax kleppen [l/min] 10.800
Productfamilie L-CEE 80 KEGEL E
Nom. maat 80
Pmax [bar] 420
Afdichtingsmateriaal NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 1
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Uitvoering Cartridgekleppen (logica)
M20003676 14

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Productbrochure NL

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Productbrochure EN

(1.74 MB)