Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Ruimte | ISO7368 BA-06-2-A |
---|---|
Qmax kleppen [l/min] | 600 |
Productfamilie | L-CEE 16 KEGEL B |
Nom. maat | 16 |
Pmax [bar] | 420 |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | B |
M20003660 | 1 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Uitvoering | Cartridgekleppen (logica) |
M20003676 | 38 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Productbrochure
NL
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Productbrochure
EN
(1.74 MB)