4WEW 10 J A01-24DG/V/M4

Art.nr.
4454881
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
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging schroeven        
Model Soft-shift
Handmatige overbrugging Ja
Functie 4/3 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie 4WEW 10 J
Spoeluitvoering 75-3164
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 160
Productfamilie 4WEW 10 J
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 24 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 160
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 160
Nom. maat 10
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer, spoel 4251230
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Productbrochure NL

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Productbrochure EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)