HRBGS 0B A1 16 TPE ST M ZN

Art.nr.
441438
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
Toepassing, klem Buismontage, Kabel- en slangmontage
Oude modelcode HRBGS 0B A1 16 ST
Buis ExDø -D1-Buegu klem (mm) 16
Buis ExDø -D2-Buegu klem (mm) 0
Grootte, Buegu klem Maat 0B
Uitv. onderd., Buegu klem Montage A1

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HYDAC Clamps
Productbrochure NL

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Productbrochure EN

(0 MB)