DMM10121-11-C-N-070C

Art.nr.
4406448
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
Aanvullende functie Geen
Versie Met vrijgave aan omgeving
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukbegr.klep
Type afstelling Gereedschap, verzegelbaar
Ruimte 10121
Qmax kleppen [l/min] 25
Productfamilie DMM10121
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 320
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 25
Drukinstellingsbereik [bar] 10 - 70
Nom. maat 10
Pmax [bar] 450
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)