DR08PY-01-C-V-130V-0

Art.nr.
4373696
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Aanvullende functie Met magneetklep-ontluchting
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Spoeluitvoering 40-1836
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC08-3
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie DR08PY
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Connectortype Zonder spoel
Spoel Zonder spoel
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 90
Nom. maat 8
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Productbrochure NL

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Productbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)