ZW-DM16-70-PB-250V-N

Art.nr.
4338441
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukbegr.klep
Positie klep Druk bij B
Type afstelling Gereedschap
Ruimte ISO 4401-07-07-0-05
Qmax kleppen [l/min] 300
Productfamilie ZW-DM16
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 250
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 300
Drukinstellingsbereik [bar] 70 - 250
Nom. maat 16
Benaming object ZW-DM16-70-PB-250V-N
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4338441
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Productbrochure NL

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Productbrochure EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)