HRRBS 10 K 139,7 PA ST ZN

Art.nr.
431515
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Toepassing, klem Buismontage
Materiaal, klemelementen Polyamide
Pijp ODøD U-klembeugel (mm) 139.7
Model DIN 3570 Type A met korte pijpsteun
Maat DIN 3570 10