4WE 10 D A01-12DG/V

Art.nr.
4293732
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
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Functie 4/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie 4WE 10 D
Spoeluitvoering 75-3164
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 160
Productfamilie 4WE 10 D
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 12 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 160
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 160
Nom. maat 10
Benaming object 4WE 10 D A01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 4293732
Materiaalnummer, spoel 4251228
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Productbrochure NL

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Productbrochure EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Productbrochure NL

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Productbrochure EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)