Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Doorvoer | Enkele pomp |
---|---|
Aansluitingen | SAE, metrische draad |
Positie, aansluitingen 1 | Radiaal |
Controller | Electr. afst.-bed. drukregelaar |
Afdichtingen | Viton |
Schacht | ISO gespiede as Ø32mm |
Montageflens | ISO montageflens Ø125 4-gaats |
Richting van rotatie | Rechtsom draaien |
Verplaatsing | 56 |
Instelbereik | Zonder |
Grootte | PPV100S |