MFU-15E9-SM-FE

Art.nr.
4263416
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Standard
Voedingsspanning 230V-50Hz-1Ph
Type Economy
Maat 15
Instelbare voorvuldruk Nee

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFU-15E/S Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(6.88 MB)

MFU-10P Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(6.99 MB)