HRS 3 A 33,7 PA ST M BL/ZN

Art.nr.
4260832
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
Grootte DIN 3015 Maat 3
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 25 Nm
Oude modelcode HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 33.7
Serie DIN 3015 Zware uitvoering
Materiaal, klemelementen Polyamide
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A