DMM10121-12-C-N-110C

Art.nr.
4255717
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
Aanvullende functie Geen
Versie Zonder vrijgave aan omgeving
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukbegr.klep
Type afstelling Gereedschap, verzegelbaar
Ruimte 10121
Qmax kleppen [l/min] 25
Productfamilie DMM10121
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 320
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 25
Drukinstellingsbereik [bar] 20 - 110
Nom. maat 10
Benaming object DMM10121-12-C-N-110C
Pmax [bar] 450
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4255717
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Productbrochure NL

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Productbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)