HRL 3 A1 21,3 AL ST M ZN

Art.nr.
424702
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
Grootte DIN 3015 Maat 3
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 12 Nm
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 21.3
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Aluminium
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A1