4WE 6 Y A01-12DG/V

Art.nr.
4188668
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
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Functie 4/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie 4WE 6 Y
Spoeluitvoering 50-2345
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 70
Productfamilie 4WE 6 Y
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 12 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 70
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 70
Nom. maat 6
Benaming object 4WE 6 Y A01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 4188668
Materiaalnummer, spoel 4244169
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure NL

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure EN

(1.59 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)