DR10X-01-C-S6-N-040V

Art.nr.
4159614
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC10-3
Qmax kleppen [l/min] 30
Productfamilie DR10X
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 55
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 30
Drukinstellingsbereik [bar] 10 - 28
Nom. maat 10
Benaming object DR10X-01-C-S6-N-040V
Pmax [bar] 420
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4159614
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Productbrochure NL

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Productbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)