DWM10130R-22-C-N-05

Art.nr.
4108927
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Aanvullende functie Geen
Versie Gedempt, geen aflaatboring
Regeldruk-versch. [bar] 5
Standaard Druckwaage
Type afstelling Niet-regelbaar
Ruimte 10130
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie DWM10130R
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 15
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Nom. maat 10
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DWM10130R Pressure Compensator
Productbrochure NL

(0.63 MB)

DWM10130R Pressure Compensator
Productbrochure EN

(0.63 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Productbrochure NL

(0.29 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Productbrochure EN

(0.29 MB)